arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PLG 50-XXX-2-SYN Similar a la imagen

PLG 50-XXX-2-SYN

Pinza de carrera larga personalizada y configurable
Pinza de carrera larga personalizada y configurable PLG, Tamaño: 50, neumática

  • Carrera por mordaza: 400 mm
  • Fuerza de cierre: 4750 N
  • Fuerza de apertura: 5100 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Versión de los dedos largo
Sincronización Synchron
Carrera mín. por mordaza [mm] 100.0
Carrera máx. por mordaza [mm] 400.0
Fuerza de cierre [N] 4750.0
Fuerza de apertura [N] 5100.0
Peso* [kg] 61.1
Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] 0.079
Peso recomendado de la pieza [kg] 23.75
Presión de trabajo mín. [bar] 2.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 1.0
Tiempo de apertura [s] 1.3
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 800.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 25.0
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.03
Momento Mx máx. [Nm] 357.0
Momento My máx. [Nm] 1300.0
Momento Mz máx. [Nm] 500.0
Fuerza de sujeción de la sujeción de posición *** [N] 4200.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 5000.0
Encontrará los datos técnicos complementarios de todas las opciones de combinación en la hoja de datos en formato PDF a continuación de su configuración individual.
* en referencia a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
** en referencia a la variante básica sin opciones adicionales
en referencia a la variante con sujeción de posición

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-plg available directly.

Holding force position clamping
describes the sum of the clamping force on the piston rods of the two installed clamping elements.

Housing material
Aluminum alloy

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Warranty
12 months

Scope of delivery
Centering sleeves for finger mounting, mounting material for gripper mounting for variants with AKO EN ISO..., assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation available online).