LGZ 32
ID 312933
Productos alternativos:
- Carrera por mordaza: 4 mm
- Fuerza de cierre: 450 N
- Fuerza de apertura: 540 N
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Fuerza de cierre [N] | 450.0 |
| Fuerza de apertura [N] | 540.0 |
| Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 479.0 |
| Fuerza de apertura (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] | 531.0 |
| Peso [kg] | 0.32 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 2.25 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 21.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.02 |
| Tiempo de apertura [s] | 0.02 |
| Tiempo de cierre/apertura, solo con muelle [s] | 0.15 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 60.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 0.08 |
| Clase de protección IP | 40 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 90.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 1.2 |
| Momento My máx. [Nm] | 4.5 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 2.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 120.0 |
Max. Belastungen
Greifkraft Außengreifen
Greifkraft Innengreifen
Max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten.
Greifkraft Außengreifen
- Eje X:
- Punkt P – Fingerlänge
- Eje Y:
- Greifkraft
Greifkraft Innengreifen
- Eje X:
- Punkt P – Fingerlänge
- Eje Y:
- Greifkraft
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Wirkprinzip
Keilhakenkinematik
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Grundbackenmaterial
Stahl
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
Zentrierelemente, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung