THL-A plus
Steady rest with swing-out lever arm
Hydraulically actuated, self-centering steady rest with swing-out lever arm, high clamping forces and consistently excellent centering and repeat accuracies.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Luneta de precisión, para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Sistema cinemático de palanca, de elevada precisión
Alta precisión de centraje y repetibilidad - Sellado contra virutas y conexión para purga de aire, como estándar
Garantiza una mayor fiabilidad del proceso e intervalos de mantenimiento prolongados - Limpieza de rodillos estándar
Para evitar la suciedad y acumulaciones de viruta - Sistema de lubricación optimizado, a través de la lubricación centralizada
Suministro simple y larga vida útil - Conexiones hidráulicas en el lado posterior y lateral del cilindro
Fácil montaje a casi todas las máquinas - Válvula de seguridad integrada y control de posición final
Seguridad operativa máxima - Supervisión de la posición del émbolo disponible de forma opcional
Tiempos de ciclo más cortos y protección contra colisiones. - Compatibilidad de montaje con todas las lunetas convencionales del mercado
Sencillo intercambio de lunetas, sin necesidad de componentes especiales adicionales - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Lunetas autocentrantes con brazo de palanca retráctil fuerzas de sujeción elevadas
Lunetas autocentrantes de accionamiento hidráulico con elevadas fuerzas de sujeción para soportar piezas largas en tornos. Para un cambio rápido, también se pueden combinar con un cambio rápido de luneta. La gran ventaja del brazo de palanca retráctil es que se pueden cargar automáticamente diámetros mayores que con la luneta estándar. - También hay disponible una versión neumática
Ya está también disponible una versión hidráulica de las lunetas ZENTRICO THL-A plus, así como la variante hidráulica. Estas son ideales para el uso en la tecnología de manipulación, en lugares de trabajo estacionarios, sobre tornos convencionales, entre otros.