arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
DRL 25-W180-ASP Similar a la imagen

DRL 25-W180-ASP

ID 314781

Unidad de giro y elevación compacta DRL, Tamaño: 25, neumática, con barra de bloqueo

  • Carrera vertical [eje Z]: 40 mm
  • Ángulo de giro: 180 °
  • Carga máxima: 3 kg
Ángulo de giro [°] 180
Ajuste del ángulo de giro por lado [°] 2.0
Carrera vertical [eje Z] [mm] 40.0
Carrera vertical lineal [eje Z] [mm] 20.0
Ajuste de la carrera vertical por lado [eje Z] [mm] 10.0
Diferencia de altura máxima entre las posiciones finales [mm] 10.0
Torque [Nm] 3.7
Incremento de fuerza [N] 321.0
Reducir fuerza [N] 298.0
Repetibilidad [eje Z] [mm] ± 0.01
Repetibilidad [°] 0.02
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 5.0
Presión nominal de servicio [bar] 5.0
Volumen del cilindro por ciclo [cm³] 200.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Carga máxima [kg] 3.0
Tiempo máximo admisible del ciclo por minuto [1/min] 63.0
Peso [kg] 5.0
Versión con freno de retención

Información general sobre la serie

Precisión de repetición
Se define como la dispersión de la posición final en 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Tiempos de ciclo
Los tiempos de ciclo, se refieren a un movimiento clásico de Pick & Place de la unidad de giro y elevación. Tenga en cuenta, que la longitud o el diámetro del tubo, así como los tiempos de detección de la válvula o de reacción del PLC, influyen en el tiempo de ciclo real.

Carrera
La carrera, es la carrera nominal máxima por sentido del eje. Ésta puede acortarse por cada lado.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Carga útil o momento de inercia de la masa
Los valores, se refieren a la carga total fijada en la brida. Tenga en cuenta, que la vida útil se acorta debido al exceso de los valores máximos, por lo que SCHUNK no asume ninguna clase de garantías en este sentido.