DRL 25-W180
ID 314780
- Carrera vertical [eje Z]: 40 mm
- Ángulo de giro: 180 °
- Carga máxima: 3 kg
Información técnica
| Ángulo de giro [°] | 180 |
|---|---|
| Ajuste del ángulo de giro por lado [°] | 2.0 |
| Carrera vertical [eje Z] [mm] | 40.0 |
| Carrera vertical lineal [eje Z] [mm] | 20.0 |
| Ajuste de la carrera vertical por lado [eje Z] [mm] | 10.0 |
| Diferencia de altura máxima entre las posiciones finales [mm] | 10.0 |
| Torque [Nm] | 3.7 |
| Incremento de fuerza [N] | 321.0 |
| Reducir fuerza [N] | 298.0 |
| Repetibilidad [eje Z] [mm] | ± 0.01 |
| Repetibilidad [°] | 0.02 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 5.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 5.0 |
| Volumen del cilindro por ciclo [cm³] | 200.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Carga máxima [kg] | 3.0 |
| Tiempo máximo admisible del ciclo por minuto [1/min] | 63.0 |
| Peso [kg] | 5.0 |
Cargas máx.
Tiempo de ciclo
Tiempo de ciclo
Cargas máx.
Además de la carga resultante de la manipulación de la estructura no se admiten cargas adicionales.
Tiempo de ciclo
- Eje X:
- Tiempo de ciclo
- Eje Y:
- Momento de inercia de la masa
Tiempo de ciclo
- Eje X:
- Tiempo de ciclo
- Eje Y:
- Masa
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.
Tempos de ciclo
Os tempos de ciclo referem-se a um movimento típico de pick & place da unidade de elevação/giro. Observe que o tempo real do ciclo é influenciado pelo comprimento e/ou diâmetro da mangueira e pela comutação da válvula ou pelos tempos de resposta do CLP.
Curso
O curso é o curso nominal máximo por sentido do eixo. Pode ser reduzido para cada lado.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Carga nominal ou momento de inércia de massa
Os valores referem-se à carga total anexada ao flange. Observe que a vida útil dos módulos será reduzida se os valores máximos forem excedidos e que a SCHUNK não pode fornecer qualquer garantia nesses casos.