arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTD-Nano-25 SI-125-3 Similar a la imagen

FTD-Nano-25 SI-125-3

Sensor de fuerza/momentos
Sensor de fuerza/momentos FT, Tamaño: Nano25

  • Análisis vía: DAQ
  • Margen de medición Fx, Fy: ± 125 N
  • Margen de medición Fz: ± 500 N
  • Margen de medición Mx, My: ± 3 Nm
  • Margen de medición Mz: ± 3 Nm
Análisis vía DAQ
Peso [kg] 0.063
Calibración SI-125-3
Margen de medición Fx, Fy [N] ± 125
Margen de medición Fz [N] ± 500
Margen de medición Mx, My [Nm] ± 3
Margen de medición Mz [Nm] ± 3
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 2300
Sobrecarga Fz [N] ± 7300
Sobrecarga Mx, My [Nm] ± 43
Sobrecarga Mz [Nm] ± 63
Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] 3600.0
Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] 3800.0
Resolución Fx, Fy [N] 0.025
Resolución Fz [N] 0.065
Resolución Mx, My 0.001
Resolución Mz 0.001
Diámetro D [mm] 25.0
Altura Z [mm] 21.6
Versión DAQ
Se debe tener en cuenta que las dimensiones, el peso neto y la frecuencia de resonancia de las versiones de la protección IP son diferentes a las de la versión básica.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
< 1% del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC

Protección contra salpicaduras
IP60, 65, 68 disponible de manera opcional

Carcasa
Aluminio y acero inoxidable

Garantía
12 meses