arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CMS 100-K

CMS 100-K

Sistema de cambio manual

ID 1545364

Sistema de cambio manual CMS, Tamaño: 100, Cabezal de cambio manual, manual

  • Detección de la carrera del pistón: opcional
  • Número de pasos de fluido: 12
  • Fuerza Fz máx.: 1800 N
  • Carga útil total máx.: 43 kg
Peso de la pieza recomendado [kg] 43.0
Detección de bloqueo opcional
Consulta de presencia de herramienta opcional
Precisión de repetición [mm] 0.02
Peso [kg] 1.65
Número de pasos neumáticos 12.0
Pasos de alimentación para uso radial 12.0
Rosca de conexión de aire del paso neumático (radial) G1/8"
Brida de conexión en el lado del robot ISO 9409-1-100-6-M8
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Esquema de conexión de los tornillos J
máx. fuerza de tensión estática Fz [N] 1800.0
Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] 230.0
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 230.0
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 500.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 1185.0
*Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
Manual, mediante palanca de bloqueo

Principio de funcionamiento
El cabezal y el adaptador se bloquean y se desbloquean mediante un bulón accionando la palanca manual.

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Garantía
24 meses