arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWK-060-000-000 Ilustracja analogiczna

SWK-060-000-000

ID 302362

Układ szybkiej wymiany SWS, Rozmiar: 060, Uchwyt szybkowymienny, pneumatyczna

  • Monitorowanie skoku tłoka: opcjonalnie
  • Liczba przepustów cieczy: 8
  • Maks. łączne obciążenie użyteczne: 75 kg
Zalecana masa obsługowa [kg] 75.0
Monitorowanie skoku tłoka opcjonalnie
Moment Mx maks. [Nm] 591.0
Moment My maks. [Nm] 591.0
Moment Mz maks. [Nm] 326.0
Siła blokowania [N] 7400.0
Powtarzalność [mm] 0.015
Masa [kg] 1.3
Maks. odległość podczas blokowania [mm] 3.0
Gwint złącza powietrznego przepustu pneumatycznego 8x G1/8"
Zablokowanie / odblokowanie złącza głównego G1/8"
Maks. dopuszczalne przesunięcie osi XY [mm] ± 2
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe [°] ± 1
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.5
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.9
Średnica D [mm] 130.0
Wysokość Z [mm] 24.1
Schemat połączenia śrubowego K Seite S/J über Adapterplatte Seite B
* Uwaga: wysokości głowicy systemu wymiany (ZK) i adaptera systemu wymiany (ZA) są różne. Suma tych wysokości stanowi całkowitą wysokość połączonego systemu wymiany.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
kulki blokujące wzbudzane przez tłoki blokujące

Przekazywanie nośników
zmienna poprzez dołączane moduły przepustowe, w zależności od wielkości modułu

Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie