arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ERP 25-090 Similar a la imagen

ERP 25-090

Unidad de giro universal

ID 1372745

Unidad de giro universal ERP, Tamaño: 25, eléctrico, Ángulo de giro: 90 °

  • Torque: 2 Nm
  • Corriente nominal: 1.1 A
  • Suministro de energía: 24 V DC
Concepto de accionamiento Accionamiento directo rotativo
Ángulo de giro [°] 90
Torque [Nm] 2.0
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.1
Momento de inercia del árbol de accionamiento [kgm²] 8.8E-4
Precisión de repetición [°] ± 0.01
Excentricidad [mm] 0.05
Concentricidad [mm] 0.05
Peso [kg] 3.97
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 54
Emisión de ruidos [dB(A)] 68
Diámetro del taladro central [mm] 17.0
Momento My máx. [Nm] 15.0
Fuerza Fz máx. [N] 800.0
Longitud X [mm] 130.0
Anchura Y [mm] 130.0
Altura Z [mm] 94.5
Voltaje nominal [V DC] 24.0
Corriente nominal [A] 1.1
Corriente máx. [A] 2.0
Sistema electrónico de control integrada
Interfaz de comunicación Entradas digitales
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Corriente lógica nominal [A] 0.04

Información general sobre la serie

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Precisión de repetición
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.

Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Accionamiento
Accionamiento directo rotativo

Material suministrado
Casquillos de centraje, set de parámetros, manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición