arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRH 060-030-PB-65 Abbildung ähnlich

PRH 060-030-PB-65

Ident.-Nr. 306882

Lieferzeit auf Anfrage
Miniatur-Dreheinheit PRH, Baugröße: 060, elektrisch, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS, Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Getriebeübersetzung: 30:1
  • Drehmoment: 1.8 Nm
  • Nennstrom: 3.7 A
  • Spannungsversorgung: 24 V
  • Schutzart IP: 65
Spitzendrehmoment [Nm] 4.5
Nenndrehmoment [Nm] 1.8
Nenndrehzahl [1/min] 117.0
Max. Drehzahl [1/min] 200.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.012
Wiederholgenauigkeit [°] 0.004
Planlauf [mm] 0.01
Rundlauf [mm] 0.01
Übersetzung 30:1
Moment My max. [Nm] 40.0
Kraft Fx max. [N] 300.0
Kraft Fz max. [N] 300.0
Eigenmasse [kg] 0.97
Min. Umgebungstemperatur [°C] 0.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40.0
Schutzart IP 65
Länge X [mm] 127.5
Breite Y [mm] 67.0
Höhe Z [mm] 64.5
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 3.7
Max. Strom [A] 7.8
Steuerelektronik integriert
Spannungsversorgung [V] 24.0
Gebersystem Encoder (inkrementell)
Schnittstelle PROFIBUS, USB (Parametrisierung)
PROFIBUS-Schnittstelle [Mbit/s] 12.0
USB-Schnittstelle Device
Anzahl digitaler Eingänge 4.0
Anzahl digitaler Ausgänge 0.0
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schwenkzeiten
sind reine Rotationszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Relaisschaltzeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Nennströme
dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Spitzendrehmoment
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Wirkprinzip
über bürstenlosen DC-Servomotor direkt angetriebenes Harmonic Drive®-Getriebe

Lieferumfang
QR-Zettel zum Download der Inbetriebnahmesoftware, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar), Funktionsbaustein zur Ansteuerung über Siemens S7.

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage