arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
RST-P 60-6-L Similar a la imagen

RST-P 60-6-L

ID 314513

Mesa de indexado en anillo RST-P, Tamaño: 60, neumática, Paso: 6, Ángulo de giro: 60 °, Detección del giro: GUZS, Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico

  • Torque: 1.2 Nm
回転角度 [°] 60.0
ピッチ 6.0
回転方向 CCW
トルク [Nm] 1.2
重量 [kg] 0.9
IP 保護等級 50
ロック時間 [s] 0.03
アンロック時間 [s] 0.03
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最低作動圧力 [bar] 5.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 7.5
繰り返し精度 [°] 0.09
振れサイクルリング [mm] 0.02
軸方向の振れサイクルリング [mm] 0.02
パラレルサイクルリング [mm] 0.04
油圧ショックアブソーバーの数 1.0
L1 [mm] 6.0
L2 [mm] 21.0
トルク My 最大 [Nm] 18.0
モーメント Mz最大 [Nm] 15.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1950.0
最大径方向力 Fr (最大) [N] 1000.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

駆動リング
駆動リングの位置は常に基本位置に戻されます。ここから、リングが右または左へ回転します。

サイクルタイム
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

基準センサー
基本位置のモニタリングのために誘導センサーを取り付けることができます。誘導センサーは 360° ごとに有効化されます。制御ユニットの計数が精確であれば、このセンサーを原点復帰またはチェック用に使用することができます。

旋回時間は有効荷重に依存します。
ここに示した図は、公称回転角、垂直旋回軸使用、または水平旋回軸の中心に有効荷重がかかる場合、かつ操作圧力 6 bar に対して有効です。 この図は予想旋回時間と質量の慣性モーメントに応じた時間当たりの許容サイクルを示しています。 旋回時間は、スロットルバルブを使用して調整する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ラック・ピニオン原理とバックストローク・フリーホイール

納品内容
芯出しエレメント、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き。

保証
24 カ月