arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SKP HSK 100 Similar a la imagen

SKP HSK 100

Medidor de fuerza de sujeción

ID 205966

SKP HSK 100, Medidor de fuerza de sujeción
  • Para la interfaz: HSK 100
  • Diámetro: 100 mm
Para la interfaz HSK 100
D1 [mm] 100.0
D2 [mm] 68.0
L1 [mm] 137.0
L2 [mm] 273.0
Peso [kg] 5.54