TENDO SPW Ø20
Pieza de comprobación de fuerza de sujeción
ID 200027
TENDO SPW Ø20, Pieza de comprobación de fuerza de sujeción
- Diámetro: 20 mm
- Longitud L1: 80 mm
Información técnica
| D1 | 20 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.182 |
Está disponible, previa petición, el eje de comprobación de la fuerza de sujeción para TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 y TENDO WZS