CC ER 16 Ø9-10
Pinzas ER
ID 280126
CC ER 16 Ø9-10, Pinzas ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø9 - 10
- Diámetro: 10 mm
- Longitud L1: 27.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diámetro de sujeción | Ø9 - 10 |
| D1 min. [mm] | 9.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.034 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B