TRIBOS-RM SRE 20
Inserto de reducción
ID 201892
TRIBOS-RM SRE 20, Inserto de reducción
- Para diámetro de sujeción: Ø3-Ø12
- Longitud L1: 27.2 mm
Información técnica
| Para diámetro de sujeción | Ø3-Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Peso [kg] | 0.871 |
La presión de sujeción máxima para TRIBOS-RM es de 180 bar