iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství
ID 1484050
iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
- Řada: iTENDO²
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 330 Nm
- Není součástí dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
- Předpoklad: Podložka iTENDO² nebo iTENDO² Easy Connect jsou nezbytné pro použití upínače nástrojů iTENDO².
Información técnica
| Technologie | Senzorický upínač nástrojů, komponenty a příslušenství |
|---|---|
| Řada | iTENDO² |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 330.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
| Životnost akumulátoru [h] | 10 |
| Snímač zrychlení* | 100.0 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 30000.0 |
| Vnější chlazení/vnitřní chlazení [bar] | 80.0 |
Upínač nástrojů iTENDO² pouze v kombinaci s balíčkem iTENDO² (např. iPad iTENDO²)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
ID 1519203,带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
标配范围
冷却液连接管