arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO EC SK 40 Ø20x130 Similar a la imagen

TENDO EC SK 40 Ø20x130

Portaherramientas hidráulico

ID 20064359

TENDO EC SK 40 Ø20x130, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Longitud de proyección: 130 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,005 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 400 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO E compact
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 38.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 110.9
G M8x1
최소 토크 [Nm] 400.0
중량 [kg] 1.7
냉각수 방수

버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능