arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90 Similar a la imagen

TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90

Portaherramientas hidráulico

ID 1434535

TENDO Silver HSK-A 100 Ø10x90, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Silver
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 90 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 45 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Silver
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 26.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 61.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 45.0
Peso [kg] 2.4
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능