TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110
Portaherramientas hidráulico
ID 1434549
TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Silver
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 32 mm
- Longitud de proyección: 110 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 650 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Silver |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D3 [mm] | 75.0 |
| D6 [mm] | 60.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 110 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| L5 [mm] | 81.0 |
| G | M16x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 650.0 |
| Peso [kg] | 3.6 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta