arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Silver SK 40 Ø25x80.5 Similar a la imagen

TENDO Silver SK 40 Ø25x80.5

Portaherramientas hidráulico

ID 1467969

TENDO Silver SK 40 Ø25x80.5, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Silver
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 25 mm
  • Longitud de proyección: 80.5 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 400 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Technologia Portaherramientas hidráulico
Seria TENDO Silver
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Średnica mocowania D1 25 mm
D2 [mm] 55.0
D3 [mm] 65.95
D6 [mm] 53.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 80,5 mm / 3.2"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.0
L5 [mm] 61.4
G M16x1
Min. moment obrotowy [Nm] 400.0
Masa [kg] 1.8
Bez chłodzenia peryferyjnego
Standardowa długość

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie