arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 Similar a la imagen

TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48

Portaherramientas hidráulico

ID 216504

TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Interfaz del portaherramientas: DSE
  • Versión con dos tornillos de accionamiento para sujeción interna/externa
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 16 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 65 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Turn
Interfaz del portaherramientas DSE
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D3 [mm] 53.0
D5 [mm] 20.0
D6 [mm] 23.4
L [mm] 64.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 16 mm / 0.6"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 3.5
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 65.0
Peso [kg] 0.4
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar
Versión con dos tornillos de accionamiento para sujeción interna/externa

Modelo
Totalmente cilíndrico para herramientas accionadas

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta