TENDO Turn VDI 40 Ø20x64
Portaherramientas hidráulico
ID 216207
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Turn
- Interfaz del portaherramientas: VDI
- Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 64 mm
- Par de apriete mín.: 330 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Interfaz del portaherramientas | VDI |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 10889-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 112.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 330.0 |
| Peso [kg] | 1.9 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Refrigeración
Para refrigeración interna
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta