TENDO P CAT 50 Ø14x81
ID 1447944
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: CAT 50
- Diámetro de sujeción: 14 mm
- Longitud de proyección: 81 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 110 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Interfaz del portaherramientas | CAT 50 |
| Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
| Diámetro de sujeción D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 27.8 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 81 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 61.95 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 3.1 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Agujero para chip portador de datos disponible de serie
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta