arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 80-40.3-28

SGWB-G3-B 80-40.3-28

Agarre de mordazas reversibles

ID 432715

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de mordaza reversible móvil
  • Interfaz 1: W-80-1
  • Indicado para: KSC 80, KSC-D 80, KSC-F 80, KSC-K 80
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 40,3 x 28 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 0.5 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 40.3
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
System jaw, fastening screws