GFD mini 130-27-1 52/96
Sistemas de preparación manuales
ID 1599849
Sistema de montaje manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Estación de montaje combinada de 1 vía
- Sistema sujeto manualmente
- Dimensiones: 130 x 148 x 27 mm
- División del perno de sujeción 1: 52 x 52 mm
- División del perno de sujeción 2: 96 x 96 mm
- Fuerza de retracción:: 17 kN
- Par de giro máx.: 30 Nm
- Material: Acero nitrurado
- Peso: 3.4 kg
Información técnica
| 풀다운 포스 [kN] | 17.0 |
|---|---|
| 최대 토크 [Nm] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 3.4 |
제공 범위
설정 스테이션, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 클램핑 디바이스 제외)