arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

Chuck automático con paso de barra con compensación de fuerza centrífuga

ID 854042

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
  • Paso de barra: 120 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 187.5 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 77 kN
  • Revoluciones máx.: 3300 1/min
  • Peso: 117 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 15
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3300.0
Max. clamping force [kN] 187.5
Max. actuating force [kN] 77.0
Stroke/jaw [mm] 8.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Moment of inertia [kgm²] 2.3
Weight [kg] 117.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual