arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO2-JA 1200 Z720-M2

ROTA NCO2-JA 1200 Z720-M2

Chuck automático sin paso de barra

ID 1481310

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interfaz de garras: Módulo 2
  • Sin compensación de fuerza centrífuga
  • Con ajuste individual de mordaza
  • Carcasa del chuck: EN-GJS-500-7
Datos técnicos:
  • Carrera/mordaza: 23 mm
  • Ajuste individual/mordaza: 30 mm
  • Carrera del pistón: 57 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 170 kN
  • Revoluciones máx.: 600 1/min
  • Peso: 690 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Nr. 28 (Z720)
Dentado Módulo 2
Revoluciones máx. [1/min] 600.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 300.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 170.0
Carrera/mordaza [mm] 23.0
Carrera del pistón (H) [mm] 57.0
Momento de inercia [kgm²] 124.0
Ajuste individual/mordaza [mm] 30
Peso [kg] 690.0

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones