ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2
Chuck automático sin paso de barra
ID 1481324
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaz de garras: Módulo 2
- Sin compensación de fuerza centrífuga
- Con ajuste individual de mordaza
- Carcasa del chuck: EN-GJS-500-7
- Carrera/mordaza: 23 mm
- Ajuste individual/mordaza: 30 mm
- Carrera del pistón: 57 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 170 kN
- Revoluciones máx.: 500 1/min
- Peso: 849 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 28 (Z720) |
| Dentado | Módulo 2 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 300.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 170.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 23.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 57.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 205.0 |
| Ajuste individual/mordaza [mm] | 30 |
| Peso [kg] | 849.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones