arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 1520670

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: RAPIDO
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 13 mm
  • Carrera del pistón: 40 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 130 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 62 kN
  • Revoluciones máx.: 2300 1/min
  • Peso: 59 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration RAPIDO
Max. rotational speed [1/min] 2300.0
Max. clamping force [kN] 130.0
Max. actuating force [kN] 62.0
Stroke/jaw [mm] 13.0
Piston stroke (H) [mm] 40.0
Moment of inertia [kgm²] 0.86
Weight [kg] 59.0

Scope of delivery
Chuck, chuck mounting screws, cover plate, eye bolt and operating manual