arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819200

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de barra en cuña de 2 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: Z185
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7 mm
  • Paso del dentado: 4.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
  • Par de giro máx.: 80 Nm
  • Revoluciones máx.: 4800 1/min
  • Peso: 18.2 kg
Type de broche -
Taille de broche Z185
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4800.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Couple de rotation max. [Nm] 80.0
Course/mors [mm] 7.0
Pas de dent [mm] 4.8
Poids [kg] 18.2

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation