OPUS-H3 320-127
Cilindro de centro hueco
ID 1360396
Cilindro de sujeción en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cilindro de centro hueco
- Paso de barra: 127.5 mm
- Carrera del pistón: 40 mm
- Superficie del pistón: 325 cm²
- Fuerza de tracción a 45 bar: 144 kN
- Fuga de aceite: 12 l/min
- Presión de trabajo máx.: 45 bar
- Revoluciones máx.: 3200 1/min
- Peso: 61 kg
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| Superficie del pistón [cm²] | 325.0 |
| Carrera del pistón [mm] | 40.0 |
| Paso de barra [mm] | 127.5 |
| Presión máx. admisible [bar] | 45.0 |
| Fuerza de tracción a 45 bar [kN] | 144.0 |
| Fuga de aceite [l/min] | 12.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.54 |
| Consumo de energía [kW] | 2.5 |
| Peso [kg] | 61.0 |