arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
HGKHA 174 Similar a la imagen

HGKHA 174

Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

ID 122220

HGKHA 174, Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 12.0
Anchura B [mm] 35.0
altura H [mm] 50.0
Longitud L [mm] 60.0
Profundidad de sujeción T [mm] 20.0
Perno de apoyo roscado G M6
Espacio entre barrenos b [mm] 21.0
Tornillos M12
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 1.3