arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRQJ 200-1 Similar a la imagen

TRQJ 200-1

Mordazas base QUENTES

ID 150005

TRQJ 200-1, Mordazas base QUENTES

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 14 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas base QUENTES
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 14.0
Anchura B [mm] 40.0
altura H [mm] 55.0
Longitud L [mm] 76.0
Espacio entre barrenos a [mm] 39.0
Espacio entre barrenos b [mm] 25.0
Tornillos M12
Material Aluminio
m/ajuste [kg] 0.77