KSP3 100-AS-SM IOL
Prensas de sujeción sensoriales
ID 1591477
Prensa de sujeción sensorial en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Diseño sensorial
- Control mediante IO-Link
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
- Detección de la posición de la mordaza mediante IO-Link
- Detección de presión abierta/cerrada mediante IO-Link
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 18 kN
- Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 2.5 - 6.5 kN
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 3 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 1000 cm³
- Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
- Tiempo de cierre/apertura: 0.2 s
- Peso: 4 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 18.0 |
| Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] | 2.5 |
| Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] | 6.5 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Distancia H [mm] | 16.0 |
| Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.2 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para mordazas de sistema y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones; sin contacto rígido para la integración en el mando de la máquina