arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-LH 100-Z-SM IOL

KSP3-LH 100-Z-SM IOL

Prensas de sujeción sensoriales

ID 1591491

Prensa de sujeción sensorial en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Diseño sensorial
  • Control mediante IO-Link
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Detección de la posición de la mordaza mediante IO-Link
  • Detección de presión abierta/cerrada mediante IO-Link
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 8 kN
  • Carrera por mordaza: 6 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 150 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 2 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 1000 cm³
  • Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.2 s
  • Peso: 4 kg
片側ストローク [mm] 6.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 8.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 150.0
距離 H [mm] 16.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 1000.0
閉 / 開時間 [s] 0.2
重量 [kg] 4.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書、剛性接触無しで機械制御に統合