NSL mini 100-V1
Estaciones de sujeción
ID 1304680
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE mini 90-V1 de 1 vía
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: 99,8 x 99,8 x 30 mm
- Fuerza de retracción:: 500 N
- Fuerza de tracción con turbo: 1500 N
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 1.7 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 99.8 |
---|---|
Ancho [mm] | 99.8 |
Fuerza de retracción: [N] | 500.0 |
Fuerza de tracción con turbo [N] | 1500.0 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
Peso [kg] | 1.7 |
Material suministrado
Estación de sujeción, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado, sin abrazaderas cilíndricas