arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS SAACKE SK 50 Ø20x140 Similar a la imagen

WZS SAACKE SK 50 Ø20x140

Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión

ID 206617

WZS SAACKE SK 50 Ø20x140, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS SAACKE SK 50
  • Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
  • Interfaz del portaherramientas: Similar a SK 50
  • Diámetro de sujeción D1: 20 mm
  • Longitud de proyección L1: 140 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão
Série WZS SAACKE SK 50
Interface do porta-ferramentas semelhante ao SK 50
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 54.0
D4 [mm] 28.0
L2 [mm] 64.0
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 31.5
L7 [mm] 70.0
L8 [mm] 120.0
X [mm] 76.0
Peso [kg] 3.6

Versão
Montagem do porta-ferramentas de expansão hidráulica Ø semelhante ao SK 50
Fixação acionada por energia - fixada com porca giratória

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h7

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta