arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90 Similar a la imagen

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90

Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión

ID 206687

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS SCHÜTTE
  • Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
  • Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
  • Diámetro de sujeción D1: 20 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Technology Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
Series WZS SCHÜTTE
Toolholder interface FLANSCH/FLANGE
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 90.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 73.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
Weight [kg] 1.4

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting Schütte Ø 20.5 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.