WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90
Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
ID 206688
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø22x90, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS SCHÜTTE
- Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción D1: 22 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel |
|---|---|
| Gammes | WZS SCHÜTTE |
| Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
| Diamètre de serrage D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 35.5 |
| Poids [kg] | 1.5 |
Version
Support pour porte-outil d'affûtage expansible hydraulique Schütte Ø 20,5 mm
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.