arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS WALTER Ø20x70 Similar a la imagen

WZS WALTER Ø20x70

Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión

ID 206646

WZS WALTER Ø20x70, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • WZS WALTER
  • Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
  • Diámetro de sujeción D1: 20 mm
  • Longitud de proyección L1: 70 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Technologie Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel
Gammes WZS WALTER
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 49.5
D6 [mm] 28.0
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 44.0
L5 [mm] 57.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
G M12x1
Poids [kg] 1.8
L’adaptateur d’actionnement pour un porte-outil d’affûtage motorisé est disponible comme accessoire (réf. 206640)

Version
Fixation de porte-outil expansible hydraulique Ø 70 mm
Serrage électrique

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h7

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Des interfaces spécifiques peuvent également être fabriquées sur demande.