TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100
Extensiones poligonales
ID 215705
TRIBOS-M SVL-12 Ø3x100, Extensiones poligonales
- TRIBOS SVL
- Diámetro de sujeción: 3 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
- Longitud total: 100 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 1.5 Nm
Información técnica
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-12 |
| Diâmetro de fixação D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Comprimento total L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. torque [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.08 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Limite máximo de velocidade
52.000 1/min
Individual
Pode ser encurtado individualmente do comprimento padrão de 100 mm para um mínimo de 50 mm
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta