arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SINO-R HSK-A 63 Ø12x80 Podobné zobrazení

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80

Rozpínací upínač nástrojů

ID 209533

SINO-R HSK-A 63 Ø12x80, Upínače nástrojů
  • Rozpínací upínač nástrojů
  • Řada: SINO-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 80 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
  • Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 120 Nm
Technologie Expansie-gereedschapshouder
Reeksen SINO-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 120.0
Gewicht [kg] 1.15
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor zwaar freeswerk en draadfrezen

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring

Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar