SVAGG
Unidades de vacío
Système pour la production de pression négative pour le serrage à vide pour toutes les plaques matricées standard et spéciales.
Denominación
Avantages - Vos bénéfices
- Fonction automatique d'arrêt d'urgence (couplée avec la machine)
Protège contre un niveau de vide critique et un niveau de remplissage critique du réservoir - Manomètre intégré, interrupteur à vide et dispositif d'alarme
Surveillance visuelle et acoustique du vide de fonctionnement - Indicateur de niveau d'huile doté d'un interrupteur à flotteur électronique et d'un dispositif d'alarme
Surveillance visuelle et acoustique du niveau - Une sortie numérique supplémentaire signale toute chute de pression ou tout niveau critique pendant l'usinage
En cas de perte de force de serrage, l'usinage est arrêté via la synchronisation avec la commande machine - Utilisation mobile possible
Manipulation ergonomique - Dispositif d’économie d’énergie en fonctionnement automatique (vide à 80 %)
Fonctionnement économique
Options et informations particulières
- Performance – Fiabilité des processus – Intégration facile
La génération de vide apporte une contribution importante à la sécurité de processus lors du serrage de pièces sur des machines-outils CNC avec les plaques matricées SMPL de SCHUNK. Les plaques peuvent être utilisées aussi bien dans l’usinage à sec qu’à l’état humide. - Pour produire du vide, SCHUNK propose des générateurs de vide spéciaux qui garantissent une flexibilité et une sécurité de processus maximales. Divers composants de surveillance système et interfaces pour intégration dans la commande machine assurent un haut degré de sécurité.