TENDO WZS
Portaherramientas hidráulico
Portaherramientas de expansión hidráulico con accionamiento manual y sistema de sujeción cerrado para un rectificado de herramientas económico y de alta precisión.
Denominación
Vantaggi – I tuoi benefici
- Ingombro ottimizzato
Ingombro più sottile del 30 - 40% rispetto ai precedenti portautensili idraulici per un significativo miglioramento nell'interferenza tra mola e portautensile - Lunghezza di serraggio estremamente lunga
Utensili speciali con gambi molto lunghi possono essere serrati fino a 95 mm di lunghezza - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Precisione di ripetibilità < 0,003 mm, misurata sul gambo dell'utensile
Sicurezza del processo e migliore qualità di superficie grazie all'azione uniforme del tagliente - Precisione di concentricità permanente dei taglienti
Flusso di trucioli migliorato, azione di asportazione più uniforme, durata dell'utensile significativamente aumentata, nonché una più elevata velocità di taglio e di avanzamento - Elevate forze traenti
Il serraggio sicuro degli utensili è garantito anche con ridotte profondità di serraggio o con un'elevata interferenza tra mola e mandrino - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano - Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza ulteriori dispositivi.
Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi - Pre-regolazione esatta della lunghezza
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm - Completa compatibilità
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TENDO SVL e TRIBOS SVL