arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Steel jaws

Steel jaws

Steel jaws
Steel jaws serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement.
430098
99 x 85 x 50 mm 
KSG 100 
430099
125 x 100 x 50 mm 
KSG 125 
430096
99 x 95 x 50 mm 
KSG 100 
430097
125 x 110 x 50 mm 
KSG 125 
1453106
125 x 57 x 33 mm 
KSX-C2 125 
1367467
80.4 x 48 x 28 mm 
-
1452569
125 x 68 x 40 mm 
KSC3 125, KSC3-K 125 
1561216
80.4 x 48 x 28 mm 
KSC-F 80, KSC3-K 80 
1559434
125 x 68 x 40 mm 
KSC3-K 125, KSC-F 125 
1465309
45 x 26,5 x 24 mm 
KSC mini