TENDO RLA
Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Czuła przekładnia regulacyjna umożliwia ustawienie długości narzędzia z dokładnością co do mikrona w niezwykle krótkim czasie. Śruba do regulacji długości wyposażona jest w przedni i tylny zderzak.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Kompaktowe regulacyjne koła zębate
Zapewnia to regulację długości narzędzia skrawającego z dokładnością do mikrona. - Brak zmiany położenia
Dzięki samoblokującej śrubie regulacyjnej - Brak zmian promienistych śruby regulacyjnej
Stopień wyważenia nie ulega zmianie - Regulacja długości z dokładnością do mikrona
10 mm drogi regulacyjnej dla wszystkich średnic mocowania, z ogranicznikiem przednim i tylnym śruby regulacyjnej - Wymiana narzędzia z mikronową dokładnością w ciągu kilku sekund bez użycia urządzeń peryferyjnych
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów nastawy i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące - Niezmienna dokładność ruchu obrotowego < 0,003 mm
Precyzyjne wykonanie, dłuższa żywotność narzędzi i niższe koszty ponownego szlifowania lub zakupu nowych narzędzi - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min. - Kompleksowa kompatybilność
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikro-wyszczerbieniom, optymalne powierzchnie detali oraz ochrona wrzeciona maszyny. Zwiększona żywotność narzędzia umożliwiają obniżenie kosztów - Dokładna nastawa wstępna długości
Może być uruchamiany promieniście lub osiowo zapewniając szybkie i łatwe ustawianie wstępne narzędzi - Wysoka elastyczność
Mocowanie różnych średnic dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub tulei uszczelnionych - Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE
Opcje i informacje specjalne
- Elastyczne obszary mocowania dzięki zastosowaniu tulei pośrednich
Tuleje pośrednie umożliwiają mocowanie trzonków o różnej średnicy w zakresie 3 - 32 mm za pomocą jednego uchwytu narzędziowego. Korzyść dla klienta: mniejsze koszty zakupu, większa siła mocująca przy danej średnicy trzonka.