IFT Set
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1404235
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do statycznego i dynamicznego pomiaru siły mocującej
- Do uchwytów 2-, 3- i 6-szczękowych
- Zakresy mocowania: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Rozmiar wyświetlacza: 8 "
- System operacyjny: Android
- Podłączenie ładowarki: USB micro
- Temperatura robocza: 0 - 40 °C
- Stopień ochrony: IP67
- Częstotliwość przesyłania/odbierania: 2.4 GHz
- Wymiana danych: Micro SD; USB micro
- Pojemność: ok. 1,5 godz. @ d.c.
- Proces ładowania: < 3 min
- Podłączenie ładowarki: USB mini
- Zakres pomiarowy uchwytu 2-szczękowego: 0 - 180 kN
- Zakres pomiarowy uchwytu 3-szczękowego: 0 - 270 kN
- Zakres pomiarowy uchwytu 6-szczękowego: 0 - 540 kN
- Pomiar prędkości: 200 - 6000 1/min
- Szybkość przesyłu wartości mierzonej: 500 ms
- Temperatura robocza: 0 - 40 °C
- Stopień ochrony: IP67
- Częstotliwość nadawania: 2.4 GHz
Szczegóły techniczne
Zakresy mocowania | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
---|---|
Maks. siła mocująca uchwytu 2-szczękowego [kN] | 180 |
Maks. siła mocująca uchwytu 3-szczękowego [kN] | 270 |
Maks. siła mocująca uchwytu 6-szczękowego [kN] | 540 |
Min. prędkość obrotowa [1/min] | 200 |
Maks. obr./min [1/min] | 6000 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 40 |
Stopień ochrony | IP67 |
Ciężar [kg] | 4 |
Zakres dostawy
Przemysłowy komputer typu tablet, w tym aplikacja, głowica pomiarowa, narzędzie do wkładania, elementy pośrednie do mocowania elementów o średnicy Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm, zapasowe śruby, klucz narzędziowy Torx, stojan do pomiaru prędkości obrotowej, ładowarka USB (globalnie), kabel ładujący USB, certyfikat kalibracji, instrukcja obsługi