AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
IDnr. 1313746
AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 76 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologia | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
|---|---|
| Seria | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Sworzeń dociskowy z gwintem G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Masa [kg] | 0.74 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Wersja
Do montażu wkręcanych frezów trzpieniowych
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie