arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS

MMS

Elektroniczny przełącznik magnetyczny
Przełącznik magnetyczny używany do monitorowania stanu komponentów automatyki. Wykrywają zbliżenie się magnesu bez styku oraz emitują sygnał cyfrowy powyżej określonej wartości przełączania.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Mocowanie w rowku czujnika
    dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu.
  • Wersja z wyświetlaczem LED
    do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku
  • Wersja ze standardowym złączem wtykowym
    w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego
  • Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
    Długi okres trwałości użytkowej

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja ATEX EX
    do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem
  • Wysokie stopień ochrony
    IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.
  • Zasilanie
    10 - 30 V DC przy < 10% tętnienia resztkowego
  • Źródła zakłóceń
    Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.