arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGM-M-Q-30-1-FX Ilustração semelhante

EGM-M-Q-30-1-FX

N.º de identificação 306350

Garras magnéticas EGM, elétrico

  • Tipo de ímã: Um polo
  • Forma de pólo: quadrado
  • Largura do polo: 30 mm
  • Saída do cabo fixa (cabo de 30 cm)
  • Interface de comunicação: E/S digital
  • Fonte de energia: 400 V AC
  • Corrente máx. atual: 32 A
  • Número de polos: 2
  • Área do ímã: 18.4 cm²
  • Circuito magnético: 3 A
  • Máx. temperatura ambiente: 50 °C
Peso [kg] 1.3
Número de polos 2.0
Área do ímã [cm²] 18.4
Espessura mínima da peça [mm] 6.0
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 18.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 7.0
Máx. ativações/minuto [1/min] 20.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 13.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 33.0
Classe de proteção IP 54
Consumo de corrente na ativação/desativação [A] 3.0
Comprimento do cabo [cm] 30.0
Diâmetro D [mm] 58.0
Altura Z [mm] 60.0
Tipo de controlador magnético ECG 01
Voltagem nominal [V AC] 400.0
Máx. atual [A] 32.0
Máx. número de módulos por controlador 28.0

Princípio de funcionamento
Magnetização de ímãs permanentes

Material da carcaça
Aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
Pulso de corrente elétrica para ativação e desativação do sistema

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização